Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor HCP

Os indutores de potência de alta corrente da família HCP da Eaton oferecem três opções de áreas ocupadas com uma faixa de indutância de 0,095 uH até 4,7 uH, faixa de corrente de 5,0 A até 53 A e faixa de frequência de até 2 Mhz. Os indutores de potência HCP podem ser usados em várias aplicações, incluindo reguladores multifásicos, módulos de regulador de tensão (VRMs), VRMs e EVRDs de desktop e servidor, módulos de ponto de carga (POL), reguladores de notebook, sistemas de energia de bateria, sistemas de rede de dados e armazenamento, placas gráficas, equipamento de estação base, circuitos de sensor DCR, conversores CC-CC de sistemas de energia distribuídos e conversores CC-CC de circuito integrado programável em campo (FPGA).

 

Alta capacidade de condução de corrente
Alta permeabilidade
Baixa IEM

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.