Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor HCV

Os indutores de potência de alta corrente da família HCV da Eaton são indutores de ferrita de alta corrente usando montagem segura de 3 terminais em uma variedade de tamanhos e ofertas de indutância. O HCV utiliza construção de fio plano com baixo DCR e desempenho de alta eficiência. A indutância varia de 0,375 uH até 3,0 uH. A faixa de corrente é de 11 A até 60 A. Os indutores de potência HCV são compatíveis com as famílias de reguladores Picor® Cool-Power® ZVS Buck e Buck-Boost.

 

Construção de fio plano
DCR baixo, alta eficiência
Montagem segura com 3 terminais

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.