Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Porta-fusível HFB em linha

Os porta-fusíveis HFB da Eaton são suportes em linha resistentes à água, para fusíveis de ponteira de 6,3 mm x 32 mm para até 30 A e 32 V com grau de proteção IP64 para locais expostos. Este acessório de fusível é compatível com RoHS.

Especificações técnicas

Ficha de dados do porta-fusível HFB

Porta-fusível in-line
Para fusíveis de 6,3 mm x 32 mm
Classificação IP67