Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Porta-fusível HJM para montagem em painel

Os porta-fusíveis HJM da Eaton são suportes para montagem de fusíveis de cartucho/ponteira de 6,3 mm x 25,4 mm a 27 mm, para até 30 A e 250 V. Acessórios opcionais estão disponíveis. Este acessório de fusível é compatível com RoHS.

Porta-fusíveis para montagem em painel
Para fusíveis de 6,3 mm x 25,4 mm até 27 mm
Nominal até 30 A