Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Porta-fusível HK para montagem em painel

Os porta-fusíveis HK da Eaton são porta-fusíveis para montagem em painel com Indicador luminoso para fusíveis de cartucho ou ponteira de 6,3 mm x 32 mm. A luz acende quando o fusível rompe. Eles são fabricados para painéis de até 4,8 mm (3/16") de espessura.

Especificações técnicas

Ficha de dados do porta-fusível HK

Porta-fusíveis para montagem em painel
Para fusíveis de 6,3 mm x 32 mm
Indicador luminoso