Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Porta-fusível HTB para montagem em painel

Os porta-fusíveis HTB da Eaton são suportes para montagem de fusíveis de cartucho/ponteira de 6,3 mm x 32 mm ou 5x20 mm em painel, para até 20 A e 250 V nominais. Este é um acessório de fusível compatível com RoHS.

Especificações técnicas

Ficha de dados do porta-fusível HTB

Porta-fusíveis para montagem em painel
Para fusíveis de 5 x 20 mm ou 6,3 mm x 32 mm
Capacidade nominal até 20 A