Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Supercapacitores híbridos

Os supercapacitores híbridos HS da Eaton são dispositivos de armazenamento de energia de alta potência, ocupando pouco espaço físico, ideais para uma série de aplicações industriais e de energia. Os supercapacitores HS da Eaton são fabricados com novos materiais de tecnologia própria. Cada supercapacitor possui dois eletrodos, um similar ao de uma bateria e um eletrodo supercapacitor padrão. Consequentemente, suas densidades de energia estão mais próximas das baterias convencionais e até 10 vezes mais altas do que os supercapacitores padrão. 

Cada célula cilíndrica híbrida oferece entre 30 F e 220 F de capacitância com uma tensão de trabalho máxima de 3,8 V, faixa de temperatura de operação de -25 °C até +70 °C e ESR ultra baixo. Os supercapacitores HS podem ser utilizados como armazenamento de energia única ou em conjunto com baterias para otimizar o custo, a vida útil e a autonomia do sistema. Embora os supercapacitores HSL sejam otimizados para temperaturas mais baixas, atingindo -25 °C, os supercapacitores HS possuem uma faixa estendida até +85 °C e são otimizados para temperaturas mais altas.

Suporte do produto supercapacitor HS/HSL-Híbrido

Guia de referência rápida para características, benefícios, especificações e dimensões do supercapacitor híbrido HS/HSL.

Os supercapacitores HS híbridos da Eaton combinam materiais de tecnologia própria para obter maior densidade energética e ciclos de vida

Com a necessidade cada vez maior de energia confiável em aplicações industriais, de energia e computação, o uso de armazenamento de energia portátil tornou-se mais comum do que nunca. As baterias de lítio, uma solução de armazenamento de energia outrora onipresente, estão rapidamente dando espaço para os supercapacitores mais confiáveis, eficientes e duradouros (também conhecidos como “ultracapacitores”).