Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Supercapacitores KR

A família de supercapacitores KR da Eaton substitui baterias de células de botão (e o porta-bateria) para energia de reserva de relógio em tempo real e fornece transição para dispositivos operados por bateria para permitir tempo de troca de bateria. O KR possui excelente tempo de vida em sistemas típicos de 3,6 V. A família é compatível com RoHS. 

Padrão industrial para alimentação reserva de relógio em tempo real
Baixa altura
Substitui baterias de célula do tipo moeda

Suporte do produto supercapacitor de célula tipo moeda

Supercapacitores de 5,5 V para aplicações de sustentação e alimentação reserva de memória
Como comprar da Eaton