Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Supercapacitor KW

A família de supercapacitores KW da Eaton substitui as baterias de células de botão (e o suporte da bateria) para energia de reserva de relógio em tempo real e fornece transição para dispositivos operados por bateria para permitir tempo para trocas de bateria. Operam totalmente com capacidade nominal em temperaturas industriais de -40 °C até +85 °C.

Faixa de temperatura industrial
Vida longa
Substitui baterias de célula do tipo moeda

Suporte do produto supercapacitor de célula tipo moeda

Supercapacitores de 5,5 V para aplicações de sustentação e alimentação reserva de memória