Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor LCPI

A família LCPI de indutores de potência toroidais da Eaton está disponível em configurações verticais e horizontais auto-guiadas e montado no topo. Com baixa perda, os núcleos de ferro sinterizados fornecem características operacionais estáveis, maximizando a eficiência do indutor.  Valores de indutância variam de 10 uH até 1000 uH. Os valores de corrente variam de 1,9 A até 29,5 A.  Os indutores de potência toroidais da família LCPI podem ser usados em várias aplicações, incluindo filtros, controladores de buck e boost, e como indutores.

 

Especificações técnicas

Ficha de dados do indutor LCPI

Indutores para montagem vertical e horizontal
Valores de corrente variam de 1,9 até 29,5 A
Projetos toroidais blindados contra interferência eletromagnética de alta corrente/alta indutância

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.