Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível de vidro MDQ 3AG

Os fusíveis MDQ da Eaton de 6,3 mm x 32 mm de vidro tubular, com retardo, de ponteira e elemento duplo são projetados conforme norma UL 248-14 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos nos quais podem estar presentes correntes de partida de motores mais demoradas.  O formato cartucho permite a instalação fácil em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da Série Bussmann.

 

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível MDQ

Elemento duplo, com retardo
Tubo de vidro
Fusível com ponteira de 6,3 mm x 32 mm

Suporte do produto fusível com ponteira de 6,3 mm

Os fusíveis de 6,3 mm da série Bussmann® da Eaton incluem uma linha completa de opções de ação rápida e de retardo, tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções de cerâmica de fácil quebra.