Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor MPIA

A linha de produto MPIA da Eaton é o avanço mais recente em magnéticos de potência compactos, projetados para atender aos mais altos requisitos de densidade de potência e condução térmica. O MPIA usa um projeto avançado de construção moldada para altas capacidades de condução de corrente, melhores características de dissipação térmica e resistência mecânica superior. A linha de produtos MPIA é de encapsulamento compacto para montagem em superfície e é blindada magneticamente para baixa IEM, possui baixa perda no núcleo e boa estabilidade de temperatura ao longo da faixa de temperatura de operação. Os MPIA são produtos de classe automotiva conforme norma AEC-Q200, que permite aos engenheiros automotivos utilizá-los em muitas aplicações em todo o veículo.

A linha MPIA25-V2 é de encapsulamento de 2,7 mm x 2,2 mm em alturas de 1,05 mm e 1,25 mm, para montagem em superfície.  A faixa de corrente vai de 1,2 A até 7,5 A. A faixa de indutância vai de 0,33 uH até 4,7 uH. 

A linha MPIA40-V2 é de encapsulamento de 4,75 mm x 4,45 mm em alturas de 1,2 mm, 1,5 mm e 2,0 mm, para montagem em superfície. A faixa de corrente vai de 1,2 A até 22 A.  A faixa de indutância vai de 0,1 uH até 22 uH.

 

Alta capacidade de condução de corrente
Compatível com a norma AEC-Q200
Encapsulamento compacto de baixo perfil com baixa IEM

A Eaton avança sua oferta de indutores compactos com o MPI(A)25V2

A divisão eletrônica da Eaton apresenta o MPI25xxV2 (classe comercial) e o MPIA25xxV2 (classe automotiva), nosso avanço mais recente em magnéticos de potência projetados para atender aos requisitos de potência eletrônica automotiva e condução térmica.

Fornecendo a maior densidade de potência para o futuro automotivo

Os LEDs substituíram as lâmpadas incandescentes, os sistemas de transmissão e de direção hidráulica controlados eletrônica e hidraulicamente como um todo estão desaparecendo tanto que os veículos modernos estão se tornando rapidamente...

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.