Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

PolySurg | Proteção contra ESD

Os supressores PolySurg ESD da Eaton são supressores de ESD de material em polímero de tensão variável, de ultrabaixa capacitância. Disponíveis encapsulamentos de linha única 0402 (1005 métrico), 0603 (1608 métrico) e matriz 1004 (2510 métrico), 1206 (3216 métrico), para montagem em superfície. 

Supressor de ESD tensão variável de polímero
Proteção contra ESD de capacitância ultrabaixa
Montagem superficial

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.

Os supressores de ESD da Eaton protegem eletrônicos sensíveis para comunicações automotivas