Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível reconfigurável PTSLR0805 PTC

Os fusíveis reconfiguráveis PTSLR0805 PTC da Eaton são dispositivos poliméricos para proteção contra sobrecorrente (PTC) com tamanho de 0805 e coeficiente de temperatura positivo. Esses PTCs reconfiguráveis para montagem em superfície oferecem resistência ultrabaixa e recursos de tempo de disparo rápido, corrente nominal de retenção de 750 mA até 1,75 A.  A linha PTSLR é um produto compatível com RoHS, sem halogênio e sem chumbo.

Resistência ultrabaixa
Proteção contra sobrecorrente reconfigurável
Tamanho 0805

Suporte do produto fusível reconfigurável PTSLR PTC, de baixa resistência

Os fusíveis para montagem em superfície PTSLR da série Bussmann® da Eaton fornecem proteção contra sobrecorrente e contra temperatura excessiva para aplicações como baterias recarregáveis, portas USB e pequenos motores CC.

Os produtos Eaton fornecem proteção de circuitos em sistemas IoT industriais

As portas USB fornecem uma conexão entre um computador e um dispositivo IoT (por exemplo, um controlador industrial) para monitoramento e controle em tempo real, permitindo que os usuários tomem decisões mais inteligentes e aumentem a produtividade de vários processos.

Os fusíveis PTC reconfiguráveis de baixa resistência fornecem proteção confiável contra sobrecorrente e temperatura excessiva

Uma das tendências mais proeminentes na expansão da IoT é uma demanda crescente por dispositivos de IoT portáteis, alimentados por bateria. Dispositivos IoT alimentados por bateria, como itens vestíveis, consoles de jogos, dispositivos de computação e fones de ouvido (VR) são alguns dos dispositivos portáteis que estão alterando a forma como interagimos com a internet diariamente. Uma moradia típica poderá ter até 500 dispositivos inteligentes até 2022, e muitos deles operarão com energia de bateria de baixa tensão.

Suporte do produto fusível reconfigurável PTC (PTS, PTSLR e PTR)

Deixe-nos ajudá-lo a escolher o dispositivo reconfigurável certo para sua aplicação. A linha de fusíveis reconfiguráveis PTC série PolyTron da Eaton Bussmann® foi projetada para proteger componentes sensíveis contra condições de sobrecorrente e de temperaturaque excessiva que podem ocorrer devido a picos de energia, surtos elétricos, altas temperaturas ambientes e outros eventos.