Baixar documento () de 20
Fuses

Fusível S500 de 5 x 20 mm

Os fusíveis de ponteira e ação rápida S500 da Eaton de 5 mm x 20 mm são projetados conforme norma IEC 60127-2 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Encomende no formato de fusível de cartucho e instale em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussmann, ou compre com terminais axiais disponíveis para instalação em furos passantes.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível S500

Ação rápida
Alta capacidade de interrupção
Fusível de ponteira de 5 mm x 20 mm projetado de acordo com a norma IEC

Suporte do produto fusível com ponteira de 5 mm

Os fusíveis de 5 mm da série Bussmann® Eaton inclui uma linha completa de opções de ação rápida e com retardo tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções cerâmicas de alta ruptura.
Especificações

Especificações

Links para download
X
Download Close