Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível S501 de 5 x 20 mm

Os fusíveis de ponteira S501 da Eaton de 5 mm x 20 mm de baixa capacidade de interrupção e ação rápida são projetados conforme norma IEC 60127-2 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Encomende no formato de fusível de cartucho e instale em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussmann, ou compre com terminais axiais disponíveis para instalação em furos passantes.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível S501

Ação rápida
Baixa capacidade de ruptura
Fusível de ponteira de 5 mm x 20 mm projetado de acordo com a norma IEC

Suporte do produto fusível com ponteira de 5 mm

Os fusíveis de 5 mm da série Bussmann® Eaton inclui uma linha completa de opções de ação rápida e com retardo tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções cerâmicas de alta ruptura.