Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível S505H de 5 x 20 mm

Os fusíveis de ponteira S505H da Eaton, de alta tensão, com retardo, alta capacidade de interrupção de 5 mm x 20 mm são projetados conforme norma IEC 60127-2 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Encomende no formato de fusível de cartucho e instale em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussmann.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível S505H

Tempo de atraso
Alta tensão e alta capacidade de interrupção
Fusível de ponteira de 5 mm x 20 mm projetado de acordo com a norma IEC

Suporte do produto fusível com ponteira de 5 mm

Os fusíveis de 5 mm da série Bussmann® Eaton inclui uma linha completa de opções de ação rápida e com retardo tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções cerâmicas de alta ruptura.