Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível S505SCH de 5 x 20 mm

Os fusíveis de ponteira S505SCH da Eaton, de retardo, alta capacidade de interrupção e alto I2t, com 5 mm x 20 mm são projetados conforme norma IEC 60127-2 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Encomende no formato de fusível de cartucho com terminais axiais, para instalação em furo passante em uma PCI.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível S505SCH

Retardo, alto I2t
Alta capacidade de interrupção
Fusível de ponteira de 5 mm x 20 mm projetado de acordo com a norma IEC

Suporte do produto fusível com ponteira de 5 mm

Os fusíveis de 5 mm da série Bussmann® Eaton inclui uma linha completa de opções de ação rápida e com retardo tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções cerâmicas de alta ruptura.