Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor SDQ

Os indutores de potência SDQ da Eaton utilizam material de ferrita em uma construção de núcleo de tambor blindado e enrolamento duplo, para reduzir a IEM. Podem ser usados como um indutor único ou em aplicações de indutor/transformador acoplados.  Os enrolamentos podem ser conectados em série ou em paralelo. O SDQ é fornecido em quatro tamanhos.  As correntes nominais variam de 0,063 A até 6,43 A. As indutâncias nominais variam de 0,39 uH até 4,03 mH. 

Os indutores de potência SDQ podem ser usados em várias aplicações, incluindo telefones celulares, notebooks e laptops, câmeras digitais, reprodutores de mídia, indutores de buck, boost, e acoplados, cartões PCMCIA, sistemas GPS, transformadores: (1:1), SEPIC, flyback.

Os enrolamentos podem se conectar em série ou em paralelo
Indutor único ou acoplado para aplicações de indutor/transformador
Baixa IEM

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.