Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível de vidro TDC10/11

A série de fusíveis cilíndricos de vidro TDC10, medindo 6,3 mm x 32 mm (¼” x 1-1/4”) oferece desempenho de ação rápida, sendo projetado conforme norma BS2950A.  A série de fusíveis de vidro cilíndricos TDC11, medindo 6,3 mm x 32 mm (¼” x 1-1/4”) oferece desempenho com retardo.   Os TDC10 e TDC11 oferecem capacidade de interrupção nominal 10 vezes maior que a sua corrente nominal. São isentos de chumbo e atendem a RoHS.  O formato de cartucho permite fácil instalação em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussman. 

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível TDC10/11