Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível de cerâmica TDC600

Os fusíveis cilíndricos TDC600 de 6,3 mm x 25,4 mm da Eaton estão disponíveis com correntes nominais de 2 A e 10 A.  Esta linha de fusíveis de ação rápida reconhecida pelo UL possui tensão nominal de até 600 Vca, projetada conforme norma BS1362.  O formato de cartucho permite fácil instalação em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussman. 

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível TDC600