A linha de supercapacitores TV da Eaton opera com maior tensão para reduzir o número de células e o tamanho necessário em projetos de alta tensão ou para manter o mesmo número de células para fazer ainda mais com maior armazenamento de energia. Fornecem armazenamento de energia para ciclos de carga/descarga de alta potência, estabilização de potência de pico e aplicações de energia reserva. Fornecem também energia para sistemas de desligamento com segurança e evitam perda de dados quando a energia principal é desconectada.
As células TV são compatíveis com RoHS, são reconhecidas pelo UL e não contêm metais pesados. Podem operar em temperaturas de -40 °C até +85 °C.
TV- (3,0 V, 3 F até 100 F, (Supercapacitor de célula cilíndrica)
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.