Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Diodos TVS | Proteção contra ESD

Os diodos TVS da Eaton são supressores ESD bidirecionais exclusivos, de baixa capacitância, contra transientes de tensão, oferecidos em tamanhos de estilo chip 0201 (0603 métrico) e 0402 (1005 métrico), para montagem em superfície. O projeto compacto ajuda a economizar espaço na placa e a baixa corrente de fuga reduz o consumo de energia enquanto fornece proteção contra ESD com tempo de resposta rápido. Este é um ESD compatível com RoHS, sem halogênio e sem chumbo.

Especificações técnicas

Ficha de dados do supressor TVSA ESD

Diodos TVS
Proteção ESD de baixa capacitância
Montagem superficial