Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor UP

Os indutores de potência UNI-PAC (UP) da Eaton utilizam ferrita como material do núcleo, com construção em formato de “tambor”, com várias opções de escolha.  A linha UP (1B, 2B, 3B, 4B) possui densidade de potência máxima e é ideal para aplicações que exigem baixa indutância e alta corrente em um encapsulamento miniatura. Os valores atuais variam de 0,28 A até 52 A.  Os valores de indutância variam de 0,47 uH até 1000 uH. A linha UP pode ser empregada em diversas aplicações, dependendo dos seus requisitos específicos.    

Indutor de potência com núcleo de ferrita
Compacto, tamanhos miniatura disponíveis.

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.