Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Módulo de supercapacitor XLM

Os módulos de supercapacitor XLM da Eaton fornecem armazenamento de energia para alimentar energia e melhorar sua qualidade, oferecendo alta densidade de potência ao mesmo tempo para alimentar cargas em horário de pico e capturar energia para várias aplicações. Relativamente exclusivo se comparado à tecnologia oferecida pelos concorrentes, o XLM pode aumentar a vida útil de um sistema de energia reserva e eliminar a necessidade de peças e baterias de reposição. O módulo XLM pode ser conectado em série e/ou em paralelo para atender aos requisitos da aplicação. Os módulos do supercapacitor são compatíveis com RoHS e não exigem um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) devido à tecnologia de balanceamento de células da Eaton.

Os módulos de supercapacitor XLM são dispositivos independentes de armazenamento de energia compostos por 23 células individuais de supercapacitor XL60. Os produtos podem ser facilmente montados em um rack e incluem circuitos de gerenciamento de tensão de célula integrados e um alarme de sobretensão. A linha é compatível com RoHS e seus componentes são registrados pelo UL.

Fácil montagem em rack
Vida útil longa
Sem necessidade de manutenção

Tecnologia de UPS e supercapacitor no coração do hospital

“O principal motivo para instalar UPSs com supercapacitor foi sua capacidade para alimentar cargas em horário de pico. Ainda por cima, eles também oferecem suporte a UPS tradicional.” Juhani Jauhiainen, engenheiro hospitalar, Distrito Hospitalar de Pirkanmaa

Supercapacitores alimentam a utilização de instalação solar de ponta

Supercapacitores são uma escolha atrativa quando a densidade ou capacidade de energia deve ser equilibrada com a densidade de potência — ou quão rápido essa energia deve ser absorvida ou entregue. Essa capacidade é necessária em tempo real para casar a demanda com o suprimento, controlando o aumento ou diminuição da energia fornecida por tecnologias solares.

A Eaton mantém indústrias em movimento

Uma queda de energia, de apenas milissegundos até 30 segundos, pode causar horas de inatividade – e uma perda de milhões de dólares para uma fábrica. A Eaton desenvolveu o supercapacitor XLM para proteger instalações industriais contra problemas comuns de qualidade de energia e quedas de energia, mesmo que por curtos períodos...