Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CGVision - Sistema de visualização & central de supervisão

O software de visualização CGVision de alto desempenho controla e monitora até mesmo sistemas de iluminação de segurança de grande escala com máxima confiabilidade. 

A ferramenta de monitoramento para tarefas de grande escala: até 480 sistemas de iluminação de emergência separados com mais de um milhão de pontos de luz pode ser mantida à vista em um monitor na sala de controle. Com edifícios maiores em particular, como aeroportos, universidades, museus, centros esportivos e instalações industriais, o software é o parceiro ideal para a operação ideal e, portanto, também econômica da iluminação de segurança completa. 

O CGVision assume todas as funções de controle e teste, gera um livro de registro eletrônico abrangente para todos os sistemas conectados e o faz de modo totalmente automático. Graças a essa solução, não há dificuldade em ampliar um sistema existente.

Software de visualização poderoso
Até 480 sistemas de iluminação de emergência com mais de um milhão de pontos de luz
Mais segurança
Para iniciar testes, exibir resultados e armazená-los
Mais conveniência
Fácil visualização, controle e configuração de todos os sistemas de iluminação de emergência e luminárias

Características

  • Orientação simples do menu 
  • Até 480 dispositivos de iluminação de emergência são monitorados e programáveis, uma segmentação em até 15 grupos de dispositivos é possível (um grupo de dispositivos por família de dispositivos) 
  • Até 32 peças. O CGLine+ WEB-Controller com até 25.600 luminárias CGLine+ é monitorável e programável 
  • Até 8 peças As CGLine WEB-Interfaces com até 3.200 luminárias autônomas são programáveis e monitoráveis 
  • Entrada livre de textos e informações adicionais em cada nível (até 100 placas) e cognição de destino para luminárias (ZB-S/CG 2000 até 20 placas) 
  • Consulta das condições de trabalho atuais de todos os sistemas montados 
  • Possível exibição claramente apresentada na estrutura de exploração (estrutura de árvore) 
  • Exibição constante dos 5 últimos eventos em uma lista de alarmes 
  • Exibição de falha localizada sobre cada circuito de emergência e luminárias com dados de destino em texto simples em conexão com testes de função 
  • Informações sempre atuais sobre a unidade de carga e a bateria 
  • Possibilidade de armazenamento e recuperação de todas as entradas do livro de registros durante um período de pelo menos 4 anos 
  • Teste de função e duração programável gratuito 
  • Funções de impressão automática configuráveis 
  • Programa de cliente de e-mail integrado com informações de status para cada grupo de dispositivos 
  • Até 10 destinatários de e-mail por grupo de dispositivos configurado 
  • Possível conexão de um sistema de gerenciamento predial (BMS) via servidor OPC integrado 
  • Servidor BACnet opcional (somente para ZB-S/CG2000) para BMS baseado em BACnet disponível 
CGVision in the CGLine+ Web-Controller

Compatibilidade total com o CGLine+ Web-Controller

O acesso de qualquer PC por meio do servidor web do CGLine+ Web-Controller também poderá ser realizado se ele estiver conectado ao CGVision. Assim, por exemplo, instalações grandes e em vários edifícios podem ser configuradas e monitoradas centralmente usando CGVision. Além disso, os técnicos de serviço podem ter uma visão geral das áreas de interesse usando o Web-Controller.

Visualização fácil das luminárias

Para ficar de olho em uma grande quantidade de equipamentos, por exemplo, em uma grande fábrica ou em um aeroporto, o estado dos sistemas de iluminação de emergência individuais pode ser apresentado em uma foto aérea ou em um plano do local. O layout do edifício ajuda a visualizar luminárias individuais.

O monitoramento mais flexível e confiável para tranquilidade

O sistema CGVision pode ser facilmente associado ao CGLine+ Web-Controller para criar o maior nível de configuração do sistema CGLine+.

O software de visualização CGVision está disponível em três pacotes diferentes nas versões Basic ou Pro

  Pacote Basic I Pacote Basic II Pacote Basic III Pacote Pro I Pacote Pro II Pacote Pro III
Interface CG-S/IP x     x    
Licenças EGA x x x x x x
Licenças do CGLine 400 x x x x x x
Licenças do CGLine+ x x x x x x
Licenças de E/S Ethernet x x x x x x
Caixa de interface CG-S/USB     x     x
Visualização gráfica dos dispositivos       x x x
Visualização em um layout de edifício       x x x