Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BeamTech - Feixe de luz independente

A BeamTech da Eaton, uma linha de fontes de luz simples, duplas ou quádruplas de alta intensidade, fornece iluminação eficiente de rotas de fuga longas e estreitas. Seus produtos também podem oferecer uma ampla cobertura geral de uma área específica quando posicionados em qualquer grau especificado entre si, em locais onde é necessária iluminação mais alta.

Projetadas como uma alternativa estética às soluções tradicionais, a bateria e as luminárias configuráveis estão contidas na mesma unidade, tornando essa linha uma boa opção para áreas públicas. Da mesma forma, sua proteção de entrada IP65 e resistência a impactos IK07 a tornam perfeita até mesmo para os ambientes industriais mais severos. 

Esta linha de luminárias independentes de luz de feixe é composta de versões de 1h, 2h e 3h de duração, de 250 a 2000lm de saída de luz. O uso de LEDs na BeamTech com dispositivos de monitoramento e teste automáticos (utilizando versões CGLine+) reduz significativamente os custos de operação e manutenção da instalação.

Alto fluxo
Até 2000 lúmens com 4 luminárias de LED direcionais
Instalação alta
Até 30 m com espaçamento ideal de 49,2 m
Tecnologia de foco eletrônico
Distribuição de luz estreita ou ampla

Características

  • Variantes de saída de luz de 250 lm, 500 lm, 1000 lm e 2000 lm
  • Cada luminária pode atingir até 500 lm no máximo
  • 12 LEDs dedicados em cada luminária
  • Programação de foco eletrônico: distribuição de luz estreita e ampla, programada pelo usuário
  • Duração de 1h, 2h e 3h
  •  Adequado para uso em grandes áreas
  • Montagem em parede e teto
  • Mecanismo de travamento da luminária evitando a mudança acidental da configuração da luminária
  • Grau de proteção IP65 e IK07
  • Tecnologia CGLine+

Cabeça para segurança 360°

Escolha a versão certa para sua aplicação

  • Unidade de fonte de alimentação pequena
  • 1 luminária de 250 a 500 lm de saída de luz
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-2heads.jpg
  • Unidade de fonte de alimentação grande
  • 2 luminárias de 500 a 1000 lm de saída de luz
  • Unidade de fonte de alimentação pequena
  • 2 luminárias de 500 a 1000 lm apagadas
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-4heads.jpg
  • Unidade de fonte de alimentação grande
  • 4 luminárias para 2000 lm de saída de luz

Tecnologia patenteada de foco eletrônico

O BeamTech foi projetado para ser usado para iluminação de rota de fuga ou área aberta dentro do mesmo dispositivo. Fornecer ao usuário/instalador a capacidade de definir a distribuição de luz que se encaixa na aplicação. 

Além disso, o usuário pode direcionar a saída de luz para testar a direção da luz do produto usando um botão de teste e instalar as luminárias para melhor se adequar à aplicação.

A programação de foco eletrônico permite selecionar a iluminação necessária para a aplicação. A Iluminação antipânico de área ampla e iluminação com foco estreito é possível com a mesma conexão. Basta selecionar o foco amplo ou estreito com o botão de ponto de teste.

A distribuição de luz estreita permite instalações e é ideal para rotas de fuga grandes e iluminação de equipamentos de segurança.

Um espaçamento máximo de até 36,5 m (dependendo da variante e da linha de produtos) entre as luminárias reduz o número de pontos de luz necessários e uma faixa de aplicação de 5 m a 25 m para 1 Lux permite a montagem nas alturas normalmente ocorridas.

A ampla distribuição de luz permite instalações de maior altura e é ideal para áreas grandes e altas onde nenhuma rota de fuga fixa é definida, o que significa que a área completa deve ser iluminada.

Um espaçamento máximo de até 23,1 m (dependendo da variante e da linha de produtos) entre as luminárias reduz o número de pontos de luz necessários, e uma faixa de aplicação de 2,5 m a 15 m para 1 Lux permite a montagem nas alturas normalmente ocorridas.

Todos os ângulos cobertos com luminárias totalmente ajustáveis

As luminárias de LED do BeamTech podem ser facilmente direcionadas em graus específicos de inclinação de 0° a 90° e giradas até 360° para flexibilidade máxima durante o projeto de instalação e iluminação.

Atende às demandas de equipamentos de segurança de iluminação

A linha BeamTech atende aos requisitos da EN 1838:1 para uma iluminação de 5 lx para equipamentos de segurança, como estações de primeiros socorros, equipamentos de combate a incêndio e quaisquer dispositivos de alarme.

O monitoramento mais flexível e confiável para tranquilidade

As luminárias BeamTech podem ser monitoradas de forma confiável e eficiente graças à tecnologia CGLine+.