O controlador web CGLine+ é um sistema de controle e monitoramento para luzes de segurança de emergência e sinais de saída que fornece teste automático de função e duração - garantindo a conformidade para gerentes de edifícios sem o incômodo e o custo de testar manualmente cada luminária.
O sistema é capaz de monitorar até 800 luminárias autônomas CGLine+, divisíveis em 4 linhas com 200 luminárias cada (ou 2 linhas com 400 luminárias cada).
Dedicado a otimizar o monitoramento e a manutenção de instalações de iluminação de emergência pequenas e médias, o controlador web CGLine+ Web compacto é capaz de monitorar até 160 luminárias (em 2 linhas de 80 luminárias)
Um servidor web integrado permite o controle conveniente ou monitoramento de todas as luminárias CGLine+ conectadas em qualquer PC do local de trabalho na intranet com um navegador web padrão e sem software especial.
O sistema CGLine+ concede acesso a soluções inovadoras, como evacuação adaptativa e funcionalidade melhorada.
Isso resulta em uma maximização da segurança, uma melhoria das operações de manutenção e uma redução das despesas operacionais.
The CGline+ Web Compact Controller is dedicated to optimize the monitoring and the maintenance of small and medium Emergency Lighting installations. It can visualise and remote a total of 160 CGLine+ luminaires: 2 lines of 80 luminaires each.
Visualisation, control and monitoring of all connected CGLine+ luminaires is possible via the integrated web server and the local HMI. It simplifies commissioning and maintenance operations.
O controlador Web CGLine+ pode visualizar um total de 800 luminárias CGLine+: 4 linhas de no máximo 200 luminárias cada ou 2 linhas de 400 luminárias cada.
Um servidor web integrado está disponível para visualização, controle e monitoramento convenientes de todas as luminárias CGLine+ conectadas.
A tecnologia CGLine+ permite diferentes instalações e configurações para atender a todos os seus requisitos.
| Código do pedido | Descrição |
| CTR160CGL2KS | Controlador compacto da web CGLine+ |
| 40071361055 | Módulo do controlador WebCGLine+ no invólucro de instalação para trilhos DIN |
| 40071361184 | Controlador Web CGLine+ em invólucro de parede |
| 40071361056 | Controlador Web CGLine+ com tela de toque |
| 40071361083 | S/Controlador com tela sensível ao toque CGLine+ CGVision |
| 40071361084 | G/Controlador com tela sensível ao toque CGLine+ CGVision |
| 40071361178 | Software CGLine+ para PC em CD-ROM |
| Código do pedido | Descrição |
| 40071777991 | Sistema AE CGLine+, 3h de reserva, 10 entradas |
| 40071777992 | Sistema AE CGLine+, 3h de reserva, 20 entradas |
| 40071777993 | Sistema AE CGLine+, 3h de reserva, 30 entradas |
| 40071777994 | Sistema AE/IA CGLine+, 10 entradas, sem alimentação de reserva |
| Código do pedido | Descrição |
| 40071777996 | Sistema AE CGLine+, kit de acessórios para entrada de cabos pela parte superior |