Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CrystalWay - Sinal de saída independente

O sinal de saída de emergência independente CrystalWay é o padrão em luminárias de sinalização de saída de emergência estéticas e de alta qualidade. Ele reúne uma gama de opções de montagem flexíveis e um design moderno, porém discreto, perfeitamente adequado para edifícios comerciais modernos ou outros edifícios comerciais onde é necessária uma estética de alta qualidade.

A estrutura transparente e compacta permitem uma integração perfeita com a arquitetura circundante e é perfeita para qualquer tamanho de projeto. A guia de luz LED garante que o pictograma seja uniformemente iluminado sem hot spots, o que dá à luminária um acabamento impecável em conformidade com a norma EN1838.

Esta gama de 10 anos de vida útil se beneficiou de um projeto ecológico para atender aos mais recentes padrões ambientais. O uso de LEDs, componentes de vida útil longa, dispositivos de monitoramento e teste automáticos (CGLine+) reduz significativamente os custos de operação e manutenção da instalação. 

Design inovador
Luminária estética com armação transparente
Funcionalidade melhorada
Mais visibilidade do sinal de saída para evacuação mais rápida e segura
Tecnologia mais recente
Teste e monitoramento automáticos com CGLine+

Características

  • Tecnologia inovadora de guia de luz LED 
  • Alta luminância >500 cd/m²
  • Função de brilho ajustável
  • Função de maior visibilidade com a tecnologia CGLine+
  • Bateria de íon de lítio
  • Duração selecionável de 1h, 3h, 5h, 8h
  • Distância de visualização de 20 m e 30 m
  • Grau de proteção IP42
  • Montagem em parede ou teto
  • Acessórios para aplicações embutidas e suspensas
  • Sem necessidade de substituição de peças sobressalentes por 10 anos

Soluções para todas as aplicações

O CrystalWay é fornecido com todos os acessórios para montagem em superfície de parede e teto, com um conjunto de pictogramas. Isso resolve a maioria das situações de montagem e configurações de pictograma, reduzindo significativamente a complexidade do planejamento, aquisição e manutenção de estoque.

Os conjuntos de acessórios estão disponíveis para montagem suspensa, em superfície e embutida, bem como para outros pictogramas (como montagem em parede de 90°), permitindo uma maior diversidade de aplicações e a integração simples do CrystalWay em situações de instalação muito diferentes.

Montagem em superfície de parede
Montagem em superfície de teto
Kit suspenso
Montagem embutida com tampa
Montagem da sinalização
Montagem embutida (sem tampa)

Acabamento impecável e iluminação homogênea perfeita do pictograma

Desenvolvido para fornecer o melhor acabamento da categoria para um sinal de saída de emergência que também esteja totalmente em conformidade com os mais recentes padrões e regulamentos, a linha CrystalWay utiliza a tecnologia LED Lightguide e uma estrutura altamente transparente para oferecer um acabamento impecável.

Melhorar o reconhecimento dos sinais de saída

O CrystalWay está disponível com função de maior visibilidade projetada para melhorar o reconhecimento das rotas de fuga pelas pessoas durante uma situação de emergência. Ele permite que os sinais de saída iluminados pisquem ou pulsem, o que os torna mais visíveis e, portanto, pode acelerar o processo de evacuação.

O monitoramento mais flexível e confiável para tranquilidade

As luminárias CrystalWay podem ser monitoradas de forma confiável e eficiente graças à tecnologia CGLine+.

Produtos personalizados sob medida para atender aos requisitos exclusivos do seu projeto

Personalização de tintas

Uma integração perfeita da arquitetura independente em edifícios é sempre um desafio.

A Eaton ajuda você a enfrentar esse desafio com uma variedade de invólucros e acessórios de luminárias pintados disponíveis em 3 cores principais. Outras opções disponíveis mediante solicitação.

  • Colorido luminárias de iluminação de emergência autônomas
  • Colorido bases embutidas
  • Sistemas específicos de integração ou fixação

Personalização de pictograma

A função das luminárias de sinalização de saída nem sempre está mostrando a rota de fuga. Às vezes, é necessário identificar facilmente a localização do equipamento de segurança, refúgio, ponto de encontro etc.

A Eaton desenvolveu uma gama central de pictogramas específicos para várias famílias de produtos para cobrir a maioria desses requisitos de sinalização.

Quer saber mais ou não vê o pictograma de que precisa? Entre em contato com nossa equipe de vendas e eles ficarão felizes em discutir as necessidades específicas de um projeto com você.

Como instalar o Crystalway

Assista a este vídeo rápido para saber como o CrystalWay é simples e fácil de instalar.

Teste e configuração fáceis

Execute testes manuais e configure o nível de saída de luz no modo de rede elétrica (30%, 70% ou 100%).