Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FlexiTech ED - Sinal de saída independente

O FlexiTech facilita seus trabalhos e projetos diários graças a um alcance fácil de gerenciar e consistente. O FlexiTech ED é uma solução completa que tem base de montagem dupla exclusiva e uma série de outros recursos inteligentes que garantem que tudo o que é necessário para a instalação fácil esteja em... uma caixa!

Seja de um lado ou de dois lados, montado na parede ou no teto e qualquer que seja a direção da seta, o FlexiTech ED atenderá a todas as suas expectativas sem acessórios adicionais. A iluminação homogeneizada do pictograma e a funcionalidade opcional de maior acessibilidade tornarão ainda mais visível o sinal de saída e a evacuação mais segura.

O uso de LEDs, componentes de vida útil longa, dispositivos de monitoramento e teste automáticos (CGLine+) reduz significativamente os custos de operação e manutenção da instalação.

Solução completa
Um produto oferece várias configurações
Funcionalidade melhorada
Mais visibilidade do sinal de saída para evacuação mais rápida e segura
Tecnologia mais recente
Teste e monitoramento automáticos com CGLine+

Características

  • Iluminação homogeneizada
  • Alta luminância de cor de contraste branco >500 cd/m²
  • Nível configurável de luz no modo de rede elétrica
  • Função de maior visibilidade com a tecnologia CGLine+
  • Bateria de LiFePO
  • Duração selecionável de 1h, 2h, 3h, 8h
  • Distância de visualização de 20 m
  • Grau de proteção IP43
  • Novo sistema DUAL: um produto para montagem em parede ou teto
  • Um lado ou dois lados
  • Acessório para instalação embutida no teto
  • Sem necessidade de substituição de peças sobressalentes por 10 anos com CGLine+

Nós transformamos a iluminação de emergência em brincadeira de criança

O FlexiTech ED facilita a vida

O novo sistema patenteado DUAL permite que o painel de bordo seja facilmente montado na caixa. Ele pode ser encaixado na parede ou na posição do teto sem a necessidade de acessórios adicionais.
FlexiTech ED with DUAL innovation from wall to ceiling position

Design moderno e flexível

A linha FlexiTech é adaptada a vários tipos de edifícios graças a um design simples, invólucro enxuto e superfícies limpas. Seu design flexível facilita seus trabalhos e projetos diários com várias configurações em uma caixa, acessórios para melhor integração e uma placa de base inovadora para instalações rápidas.
FlexiTech ED wall surface mounting
Montagem em superfície de parede
FlexiTech ED ceiling surface mounting
Montagem na superfície do teto
FlexiTech ED ceiling recessed mounting with accessory
Montagem rebaixada no teto com acessório

6 inovações que facilitam a instalação da FlexiTech

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)

1. Orifícios com ranhuras para fixação rápida e fácil ajuste

2. Blocos de terminal sem parafusos com conexão dupla

3. Placa de base transparente com um grande espaço de trabalho para facilidade de instalação e substituição de produtos existentes

4. Nove entradas de cabos em borracha, sem peças plásticas para quebrar quando o acesso é feito pela parte traseira

5. Nível de instrumento para alinhamento horizontal perfeito

6. Possibilidade de montagem direta em caixas elétricas ( Ø 67 mm)

Tudo em 1 caixa

Um produto oferece várias configurações. Isso facilita a cotação, o pedido e a gestão de estoques. Assim, o instalador não precisa prever a configuração exata do edifício (direção da seta, posição de montagem etc.). Esta solução One Box também evita o risco de falta de peças no local de trabalho.

Melhorar o reconhecimento dos sinais de saída

O FlexiTech ED está disponível com função de maior visibilidade, projetada para melhorar o reconhecimento das rotas de fuga pelas pessoas durante uma situação de emergência. Ele permite que os sinais de saída iluminados pisquem ou pulsem, o que os torna mais visíveis e, portanto, pode acelerar o processo de evacuação.

O monitoramento mais flexível e confiável para tranquilidade

As luminárias FlexiTech ED podem ser monitoradas de forma confiável e eficiente graças à tecnologia CGLine+.

Produtos personalizados sob medida para atender aos requisitos exclusivos do seu projeto

Personalização de tintas

Uma integração perfeita da arquitetura independente em edifícios é sempre um desafio.

A Eaton ajuda você a enfrentar esse desafio com uma variedade de invólucros e acessórios de luminárias pintados.

  • Luminárias de iluminação de emergência coloridas e autônomas
  • Bases coloridas embutidas
  • Sistemas específicos de integração ou fixação
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss

Personalização de pictograma

A função das luminárias de sinalização de saída nem sempre está mostrando a rota de fuga. Às vezes, é necessário identificar facilmente a localização do equipamento de segurança, refúgio, ponto de encontro etc.

A Eaton desenvolveu uma gama central de pictogramas específicos para várias famílias de produtos para cobrir a maioria desses requisitos de sinalização.

Quer saber mais ou não vê o pictograma de que precisa? Entre em contato com nossa equipe de vendas e eles ficarão felizes em discutir as necessidades específicas de um projeto com você.