Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FlexiTech SE - Luminária de segurança autônoma

O FlexiTech facilita seus trabalhos e projetos diários graças a uma faixa fácil de gerenciar e consistente. O FlexiTech SE é uma luminária de segurança moderna e flexível que oferece desempenho de iluminação eficiente e se adapta à maioria das aplicações. Sua placa de base transparente é uma série de vários recursos inteligentes que garantem uma instalação fácil.

O FlexiTech SE é otimizado para iluminação de rota de fuga, oferecendo bom espaçamento entre as luminárias. Para outros usos, a lente opcional fornece distribuição de luz diferente. A versão à prova d'água também está disponível com estética idêntica.

O uso de LEDs, componentes de vida útil longa, dispositivos de monitoramento e teste automáticos (CGLine+) reduz significativamente os custos de operação e manutenção da instalação.

Desempenho de iluminação
Espaçamento eficiente entre luminárias e saída de luz poderosa
Design moderno e flexível
Detalhes técnicos mínimos, superfícies limpas e invólucro enxuto
Tecnologia mais recente
Teste e monitoramento automáticos com CGLine+

Características

  • De 150 lm até 600 lm a 1h
  • Tecnologia CGLine+
  • Nível configurável de luz no modo de rede elétrica
  • Bateria de LiFePO
  • Duração selecionável de 1h, 1,5h, 2h, 3h
  • Distribuição otimizada para iluminação de rota de fuga
  • Lentes opcionais para fornecer distribuição de luz diferente
  • Grau de proteção IP43 & IP65 com estética idêntica
  • Acessório para instalação embutida
  • Sem necessidade de substituição de peças sobressalentes por 10 anos com a tecnologia CGLine+

Nós transformamos a iluminação de emergência em brincadeira de criança

Design moderno e flexível

A linha FlexiTech é adaptada a vários tipos de edifícios graças a um design simples, invólucro enxuto e superfícies limpas. Seu design flexível facilita seus trabalhos e projetos diários com um produto por várias durações, estética idêntica na versão à prova d'água, acessórios para melhor integração e uma placa de base inovadora para instalações rápidas.
FlexiTech SE wall surface mounting
Montagem em superfície de parede
FlexiTech SE ceiling surface mounting
Montagem na superfície do teto
FlexiTech SE ceiling recessed mounting
Montagem embutida em parede ou teto com acessório

6 inovações que facilitam a instalação da FlexiTech

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)

1. Orifícios com ranhuras para fixação rápida e fácil ajuste

2. Blocos de terminal sem parafusos com conexão dupla

3. Placa de base transparente com um grande espaço de trabalho para facilidade de instalação e substituição de produtos existentes

4. Nove entradas de cabos em borracha, sem peças plásticas para quebrar quando o acesso é feito pela parte traseira

5. Nível de espírito, para alinhamento horizontal perfeito

6. Possibilidade de montagem direta em caixas elétricas ( Ø 67 mm)

Desempenho de iluminação eficiente

O FlexiTech SE é otimizado para iluminação de rota de fuga, oferecendo espaçamento eficiente entre luminárias e saída de luz poderosa. Ele se adapta à maioria das aplicações. Para outro uso, a lente óptica poderia ser facilmente substituída por uma opcional, fornecendo uma distribuição de luz diferente.

O monitoramento mais flexível e confiável para tranquilidade

As luminárias FlexiTech SE podem ser monitoradas de forma confiável e eficiente graças à tecnologia CGLine+.

Produtos personalizados sob medida para atender aos requisitos exclusivos do seu projeto

Personalização de tintas

Uma integração perfeita da arquitetura independente em edifícios é sempre um desafio.

A Eaton ajuda você a enfrentar esse desafio com uma variedade de invólucros e acessórios de luminárias pintados.

  • Luminárias de iluminação de emergência coloridas e autônomas
  • Bases coloridas embutidas
  • Sistemas específicos de integração ou fixação
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss