Fazemos funcionar o que é importante*
Autônoma
Micropoint 2 Surface - luminária de segurança autônoma
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Micropoint 2 Surface - luminária de segurança autônoma

A Micropoint 2 Surface é uma luminária de emergência de alto desempenho com montagem em superfície que utiliza a mais recente tecnologia de LED e óptica para oferecer uma luminária discreta, de alta qualidade e alto desempenho para uso interno.

O design óptico inovador usado na Micropoint 2 utiliza a luz do LED com eficiência para oferecer uma distribuição uniforme em uma rota de fuga ou iluminação de emergência antipânico de área aberta. Os níveis de luz predefinidos podem ser ajustados no modo de manutenção para operar como uma luz de segurança, ajustável usando um botão sensível ao toque no painel da luminária.

O uso de LEDs, dispositivos de monitoramento e teste automáticos (CGLine+) reduz significativamente os custos de operação e manutenção da instalação.

Óptica inovadora
2 ópticas diferentes para rota de fuga ou área aberta
Modo mantido
4 níveis de iluminação predefinidos para iluminação de segurança
Tecnologia mais recente
Teste e monitoramento automáticos com CGLine+

Características

  • Lente e LED de alta eficiência
  • Emissão de luz de até 145 lm
  • Espaçamento máximo de até 19,1 m a uma altura de 3 m
  • 3h de duração
  • Grau de proteção IP44
  • Primeira base fixa para facilitar a instalação
  • Uso multifuncional versátil (rota de fuga e área aberta)
  • Tecnologia CGLine+

Primeira base fixa para facilitar a instalação

Pronta para ser instalada durante a primeira instalação, a base do Micropoint 2 Surface foi projetada para facilitar a instalação.

O monitoramento mais flexível e confiável para tranquilidade

As luminárias Micropoint 2 Surface podem ser monitoradas de forma confiável e eficiente graças à tecnologia CGLine+.