Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Parede externa - luminária de segurança autônoma

O alumínio fundido durável, juntamente com o alto grau de proteção (IP65), torna a luminária de segurança de parede externa particularmente adequada para áreas industriais, estacionamentos subterrâneos e túneis. A linha foi desenvolvida para ser montada na parede acima das saídas de segurança de um edifício, tanto dentro quanto fora.

Para aplicações com baixa temperatura ambiente de até -20 °C (por exemplo, ao ar livre), esta luminária também está disponível com um aquecedor de bateria autorregulador.

O uso de LEDs, dispositivos de monitoramento e teste automáticos (CGLine+) reduz significativamente os custos de operação e manutenção da instalação.

Design especial
Para instalação acima das portas de saída e fora das escadas
Temperatura ambiente baixa
Aquecedor de bateria autorregulado para uso até -20 °C
TECNOLOGIA MAIS RECENTE
Teste e monitoramento automáticos com CGLine+

Características

  • Emissão de luz de 225 lm
  • Duração selecionável de 1h, 3h, 8h
  • Bateria de íon de lítio
  • Tecnologia CGLine+
  • Grau de proteção IP65
  • Construção robusta em alumínio fundido
  • Instalação na parede

Alto grau de proteção contra água, poeira, frio e impactos

A parede externa com classificação IP65 é projetada para uso interno e externo, com uma tampa altamente resistente a impactos e revestimento de alumínio fundido. Uma variante opcional do aquecedor de bateria autorregulado está disponível e torna a luz de segurança adequada para temperaturas tão baixas quanto -20 °C.

O monitoramento mais flexível e confiável para tranquilidade

As luminárias de parede externa podem ser monitoradas de forma confiável e eficiente graças à tecnologia CGLine+.