Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Gabinetes pequenos para uso geral Ci-K, série Moeller

Os gabinetes de uso geral CI-K da Eaton oferecem proteção confiável para switches Cam, dispositivos piloto, minidisjuntores, inversores de frequência variável, partida do motor, controle de motores etc., independentemente da localização. Os gabinetes Ci-K ajudam a reduzir os custos de instalação graças aos trilhos de montagem pré-montados, placas de montagem ou placas adaptadoras especiais. 

Vários tamanhos
Ci-K1 a Ci-K5
Padrão
DIN EN 62208, 60529, UL, CSA

Várias opções de montagem

Os gabinetes Ci-K da Eaton podem ser montados em trilho DIN, placa de montagem ou placa de montagem embutida.

Fiação sem prensa-cabos

Os diafragmas flexíveis de entrada de cabos de passagem tornam extremamente fácil a conexão dos gabinetes Ci-K1 e Ci-K2.

Tela EMC

Os gabinetes Ci-K da Eaton equipados com os desconectores de chave T0, P1 e P3 estão disponíveis com tela de aço EMC (compatibilidade eletromagnética) pré-montada.
Como comprar da Eaton
Entre em contato comigo

Hotline 1:800-988-1203

Hotline 2:400-921-0826

Entre em contato comigo

Hotline 1:800-988-1203

Hotline 2:400-921-0826

Entre em contato comigo
Technical support is available for FREE. Between the hours of 8AM to 5PM (Brasília time) call (15) 3481 9250.