Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Unidade de relé de 230 Vac para sistemas de incêndio endereçáveis

A unidade de relé de 230 Vac permite uma interface simples entre o sistema de incêndio e outros equipamentos, como sistemas de chamada de enfermagem ou sistemas de controle de acesso. A capacidade da unidade de saída de alternar a rede elétrica também torna a unidade ideal para o controle da planta ou suportes de porta alimentados pela rede elétrica. 

A entrada é monitorada quanto a circuitos abertos e curtos-circuitos, portanto, pode ser usada para aplicações de entrada de incêndio, como monitoramento de interruptores de fluxo de sprinklers.

Plug-and-play
Não é necessário endereçamento físico
Conveniência de uso
A entrada do cabo pode ser na parte superior, inferior ou lateral

Conectar os sistemas de incêndio da Eaton ao controle da fábrica, sistemas de chamada de enfermagem ou retentores de porta

A unidade de saída CMIO353 foi projetada com a capacidade de alternar de rede elétrica, o que torna a unidade ideal para sistemas de controle da planta e de chamada de enfermeiros. Quando a unidade está emparelhada com os retentores de porta da Eaton, ela pode fechar automaticamente as portas com um mecanismo de fechamento automático em caso de emergências, como uma ativação de alarme de incêndio.

Deixe a unidade de relé falar

Projetado para eficiência, o CMIO353 pode ser usado em uma ampla gama de aplicações de incêndio ou não. O módulo alcança uma interface simplificada entre o sistema de incêndio e outros equipamentos com uma conexão de um fio. Ele também pode ser usado como uma entrada de sinal de incêndio, como de um interruptor de fluxo de sprinklers.

Visualizar o restante dos acessórios do sistema de alarme de incêndio da Eaton; projetado para permitir que você personalize o sistema para o local