Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Módulo de liberação de porta para sistemas de incêndio endereçáveis

O módulo de liberação de porta é uma interface projetada para permitir que os sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis da Eaton funcionem em conjunto com suportes/retentores de porta.

Desenvolvido para estar em conformidade com o código de prática BS 7273-4:2015 para a operação à prova de falhas de mecanismos de liberação de porta e retentores de porta. Ela garante que, no caso de um incêndio, ou uma falha no sistema de alarme de incêndio, quaisquer portas que sejam controladas eletronicamente funcionarão corretamente.

Desempenhar um papel fundamental para garantir que as rotas de evacuação não sejam bloqueadas e que portas corta-fogo específicas sejam fechadas para retardar a propagação de incêndio e fumaça.

Econômico
Instalação rápida e simples
Sistema inteligente
Funções lógicas Or/And
Cabeamento fácil
Terminais conectáveis

Garantir que as rotas de evacuação estejam claras e impedir a propagação de incêndios

Em conformidade com a parte 4 do BS7273, em caso de incêndio, portas controladas ajudarão na evacuação do edifício e ajudarão a retardar a propagação de incêndio e fumaça.

A parte 4 do BS7273 determina como os suportes de porta e os mecanismos de liberação de porta são controlados por sistemas de incêndio.

O módulo de liberação de porta CIOP-7273 permite que sistemas de incêndio endereçáveis estejam em conformidade com a parte 4 do BS7273, mesmo com os requisitos mais exigentes da categoria A para operação crítica em caso de incêndio ou falha do sistema de alarme de incêndio.

Example fire alarm system with door release module for safe evacuation

Dezesseis maneiras de garantir que as portas corta-fogo funcionem de forma segura e eficaz durante uma evacuação

As unidades são adequadas para comutação de baixa tensão (24 Vdc a 2 A no máximo), por meio de um conjunto de contatos de relé sem trava. A flexibilidade desses módulos é aprimorada ainda mais pelo fato de que cada saída pode ser programada para toda a gama de acionadores exigidos pela BS7273-4, como desativação, falha e incêndio com acionadores adicionais de pré-alarme, equipamento de roteamento de incêndio, equipamento de proteção contra incêndio. Cada saída pode ser programada com 16 acionadores.

Programe facilmente qualquer porta para abrir ou fechar com o Site Installer

A unidade é um módulo de saída endereçado flexível de duas vias, incorporando isoladores de curto-circuitos integrais, e pode ser programada usando o software para PC Site Installer da Eaton na porta RS232. Permitir que o sistema abra ou feche uma porta específica com base na configuração do hardware e na exigência do edifício.

O que é o BS 7273-4:2015?

A BS 7273-4:2015 é o código de prática que rege os mecanismos de detenção da porta e os mecanismos de liberação de portas no Reino Unido. O módulo Eaton Fire CIOP-7273 permite que sistemas endereçáveis cumpram as demandas das portas classe A e sua liberação no caso de toda a gama de cenários, conforme detalhado na norma BS7273-4.

Visualizar o restante dos acessórios do sistema de alarme de incêndio da Eaton; projetado para permitir que você personalize o sistema para o local