Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio
Kit de montagem de detectores em dutos de ar para detectores ópticos de fumaça
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Kit de montagem de detectores em dutos de ar para detectores ópticos de fumaça

O kit de montagem de detectores em dutos de ar permite que a linha de detectores de fumaça endereçáveis, convencionais e de sistema de alarme de incêndio de dois fios da Eaton seja instalada em dutos de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado).

A presença de fumaça nos dutos AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) é detectada pela amostragem do fluxo de ar pelo duto usando duas tabelas de amostragem. Dentro da sonda, um detector e uma base são montados dentro de uma câmara de amostragem. A sonda deve ser instalada na parede externa do duto, com sondas de amostra e exaustão passando para dentro do duto, em uma área de baixa turbulência.

A unidade requer um detector de fumaça endereçável, convencional ou de dois fios e a base correspondente para ser completa.

Compatível
Usar com a linha de detectores ópticos de fumaça da Eaton
Proteção de entrada
Classificação IP67
Instruções
Completo com instruções detalhadas de fixação

Como funciona a sonda de duto de ar da Eaton

A sonda de montagem em dutos é montada na parte externa do duto com seus dois tubos dentro do duto.

  • O tubo de entrada (preto) tem uma série de aberturas e está posicionado na direção oposta ao fluxo de ar do duto, permitindo que as amostras de ar sejam direcionadas para a câmara de amostragem
  • O tubo de escape (branco) é posicionado na mesma direção que o fluxo de ar e direciona o ar amostrado de volta para o duto

Essencial para detectar a fumaça precocemente e prevenir a circulação

O kit de montagem de detectores em dutos de ar da Eaton usa dois tubos de amostragem para detectar a presença de fumaça em um duto de ventilação. Essa detecção precoce ajuda a evitar que a fumaça de um incêndio circule pelos respiradouros e se espalhe para outras áreas não afetadas. Emparelhado com os detectores convencionais ou endereçáveis da Eaton, o modo de alarme será ativado para indicar claramente a presença de fumaça.

Faça o teste e vá

O detector e a base da montagem do duto são ambos montados dentro de uma câmara de amostragem. Para simplificar os testes, a unidade possui um pequeno orifício com um plugue no lado do escapamento, evitando a necessidade de remover a tampa. Permitir o uso de fumaça para verificar se o detector está funcionando de forma confiável.

Adicione qualquer um dos detectores endereçáveis, convencionais ou de dois fios da Eaton para completar a unidade