Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio
Sinalizador de LEDs conectado em loop para sistemas de incêndio endereçáveis
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sinalizador de LEDs conectado em loop para sistemas de incêndio endereçáveis

O sinalizador de alarme de incêndio de LEDs conectado por loop endereçável da Eaton foi projetado para complementar alarmes sonoros para uso em áreas onde as pessoas possam ter deficiência auditiva ou áreas com altos níveis de ruído ambiente, garantindo um sistema completo de notificação de incêndio. 

O sinalizador de LEDs intermitente foi projetado para montagem em parede e teto, tem um isolador de curto-circuitos integrado e é endereçado de modo flexível para facilitar a instalação

Design compacto
53 mm de profundidade
Instalação fácil
Primeira caixa de instalação fixa
Opções de montagem
Parede ou teto

Pressione, gire e trave

Projetado para ser fácil de instalar. O corpo do sinalizador de LEDs encaixa sem esforço em sua primeira base de fixação e depois é travado com segurança com uma torção. Extrair sua energia do loop e apresentar endereçamento suave faz do sinalizador de LEDs o melhor amigo dos instaladores.

Alta saída de luz, baixo consumo de energia

Contando com vários LEDs combinados com um design óptico cuidadoso, o sinalizador foi projetado para fornecer um flash de alta intensidade usando baixo consumo de corrente.

Um ambiente barulhento? Transmita a mensagem

Quando utilizados para complementar alarmes sonoros, os sinalizadores de LEDs são ideais para uso em ambientes barulhentos e como um dispositivo de notificação para deficientes auditivos, garantindo a segurança para todos com um sistema completo de notificação de incêndio.

Do maior fornecedor de dispositivos de notificação de incêndio do mundo, veja o restante da nossa linha de sistema de incêndio endereçável