Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Adaptadores e gateways Lon para sistemas de incêndio endereçáveis

A Eaton tem uma variedade de adaptadores e gateways para o protocolo de rede de comunicação LonWorks, para uso com sistemas de alarme de incêndio endereçáveis da Eaton.

Adaptadores LonWorks (CFSFL01, CFSFL02, EC0232): CFSFL01 e CFSFL02 permitem conexão de fibra óptica com dispositivos de rede de sistema Eaton (LonWorks), com a variante 02 estendendo o sistema LonWorks até 15 km. O adaptador Lon para RS232 EC0232 permite a conexão de rede a aplicativos baseados em PC, como monitor de site e gráficos de site.

Interfaces BMS LonWorks (EC200, EC210L): painéis de controle de incêndio em rede da Eaton não podem ser usados com um sistema de gerenciamento predial (BMS) onde a vinculação é necessária. A interface EC200 LonWorks BMS é um complemento que permite a integração com a BMS. O EC210L deve ser usado com painéis Easicheck.

Amplificador de rede endereçável LonWorks (EC540): o amplificador de rede Lon EC540 interconectará vários canais EIA-709. Essa unidade fornece até cinco portas e roteia pacotes entre essas portas. 

Abrangente
Linha completa para atender aos requisitos dos sistemas de alarme de incêndio endereçáveis
Poderoso
Ajuda a monitorar e gerenciar sistemas de gerenciamento predial (BMS)
Fácil de usar
Fáceis de instalar, usar e diagnosticar problemas

Amplificador de rede Lon plug-and-play

Usado para extensão de rede Eaton, o recurso de instalação plug-and-play do EC540 permite a conexão de rede sem nenhuma configuração adicional. Usa a tecnologia de switch inteligente para detectar automaticamente as taxas de bits dos canais conectados e aprender a configuração da rede (domínios, endereços de sub-rede/nó, endereços de grupo).

Controle seu sistema de alarme de incêndio da Eaton usando um sistema de gerenciamento predial, sem necessidade de vinculação

A interface LonsWork BMS permite que a rede de alarme de incêndios da Eaton seja controlada por um sistema de gerenciamento predial (BMS) habilitado para LonWorks sem necessidade de vinculação. Ela conta com um buffer de 32 entradas de mensagem e um gabinete compacto de montagem em trilho DIN. Ela também permite a conexão com um sistema BMS de terceiros.

Visualizar o restante dos acessórios do sistema de alarme de incêndio da Eaton; projetado para permitir que você personalize o sistema para o local