Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio
Acionador de emergência manual para sistemas de alerta de incêndio endereçáveis
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Acionador de emergência manual para sistemas de alerta de incêndio endereçáveis

O acionador de emergência manual do sistema endereçável da Eaton foi um dos primeiros pontos de chamada de elemento plástico reajustável a entrar no mercado. Com um design atrativo, endereçado de forma flexível e apresentando terminais para serviço pesado, o acionador de emergência é líder de mercado em velocidade de instalação com seu clipe de ajuste rápido.

Disponível nas versões interna e externa, o acionador de emergência também pode ser montado na superfície usando a fixação traseira BESA ou montado embutido com a adição de molduras embutidas vendidas separadamente. Junto com as molduras rebaixadas, uma ampla gama de acessórios pode ser usada com o acionador de emergência do sistema de incêndio endereçável da Eaton, incluindo tampas articuladas de proteção para áreas ocupadas, placas espaçadoras, kit de elementos reajustáveis e vidro sobressalente em pacotes de 5 peças.

A versão montada na superfície possui classificação IP42 para proteção contra condensação, enquanto a versão para ambiente externo possui classificação IP65, é à prova de poeira e oferece proteção contra água. Uma função de teste inteligente permite o monitoramento rápido e simples do acionador de emergência com a tecla de redefinição incluída na caixa com o acionador de emergência ao lado de um elemento de vidro frangível. Enquanto um LED de status abaixo do elemento fornece uma indicação clara quando acionado.

Instalação
Simples de instalar e manter
Opções
Superfície, embutido, interno ou externo
Terminais para serviço pesado
Encaixe e saída em loop separados

A simplicidade é o segredo

O acionador de emergência endereçável da Eaton proporciona a você liberdade de escolher entre um elemento frágil de vidro substituível ou um elemento reconfigurável de policarbonato para facilidade de reutilização.

Ele também vem com uma tecla de redefinição que permite testar o acionador de emergência, redefinir um acionador de emergência desarmado ou remover a tampa frontal para substituir o elemento de vidro. Seja qual for a versão que escolher, você pode aproveitar a facilidade de operação.

Faça a instalação de acordo com o ambiente: interno ou externo

A faixa do acionador de emergência endereçável pode ser montada na superfície usando a caixa de instalação fornecida ou embutida em uma caixa de instalação em grupo padrão do Reino Unido. Uma opção IP65 para exteriores também está disponível para proteger contra condições mais severas, como jatos de água e poeira.

Economize tempo e evite possíveis erros com o endereçamento suave

Para configurar um sistema com centenas de dispositivos, o endereçamento flexível é essencial. O endereçamento físico exige que um engenheiro defina manualmente o endereço de um dispositivo no sistema, o que pode ser demorado e uma possível causa de erros de endereçamento se estiver trabalhando em um sistema de até 200 dispositivos. O endereçamento flexível automatiza o processo de atribuição de endereços com um processo de aprendizado automático e é controlado pelo painel.

Proteja o desempenho do seu sistema com um isolador de curto-circuitos

Os isoladores de curto-circuitos são apresentados em todos os nossos dispositivos endereçáveis e garantem que a integridade do circuito seja protegida contra falhas que impediriam o sistema de funcionar. No caso de um curto-circuito, os isoladores garantem que os dispositivos adjacentes no circuito ainda funcionarão para que o sistema de detecção e alarme de incêndio não seja perdido devido a um dispositivo.

Opções, acessórios e peças de reposição

Uma gama de acessórios e peças sobressalentes está disponível para o acionador de emergência manual endereçável, incluindo molduras rebaixadas, placas de espaçamento, uma tampa de policarbonato para proteção contra ativação acidental e chaves e elementos sobressalentes.

Tampa articulada de proteção
Elementos sobressalentes (plástico ou vidro)
Chave de redefinição e teste sobressalente
Eaton Weatherproof Addressable Manual Call Point
Variante à prova de intempéries

Do maior fornecedor de dispositivos de notificação de incêndio do mundo, veja o restante da nossa linha de sistema de incêndio endereçável