Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio
Sirene de parede de corrente ultrabaixa para sistemas de incêndio endereçáveis
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sirene de parede de corrente ultrabaixa para sistemas de incêndio endereçáveis

A sirene de parede do sistema de incêndio endereçável fornece uma mistura equilibrada de excelentes níveis de saída de som e consumo de corrente ultrabaixo.

Oferecendo baixos custos de operação contínua e cobertura abrangente em uma evacuação de emergência. 

Disponível nas opções para áreas internas ou externas à prova de intempéries. Ambas as sirenes de parede são montadas na superfície da parede com a opção de diferentes tons, níveis de volume, isolador de curtos-circuitos integrado e endereçamento flexível para facilitar a instalação. A opção à prova de intempéries tem classificação IP66 e é adequada para uso em áreas com grande concentração de poeira, bem como em áreas externas.

Compatível
Atende aos requisitos da EN54 parte 3
À prova de intempéries
Disponibilidade de modelo à prova de intempéries com classificação IP66
Robusto
Opera em temperaturas de -10 °C a +55 °C

Baixo consumo de corrente ou alta saída? Por que abrir mão?

Projetado para proporcionar eficiência, o dispositivo de sirene de parede endereçável oferece economia com baixo consumo de corrente sem abrir mão da alta saída de som.

Projetado para alertar, qualquer que seja o clima

Nosso modelo à prova de intempéries é projetado para espaços externos e áreas de lavagem. Oferecendo o baixo consumo de corrente e a alta saída do modelo padrão em uma armação com classificação IP66.

Ajuste facilmente os tons e o volume da sirene diretamente no painel

Pré-programado com quatro tons prontos para uso: contínuo, ciclo de dois tons a 1 Hz, sinal de alarme lento e pulsado. A sirene é projetada com o comissionamento e a instalação em mente, permitindo que os tons e o volume sejam alterados no painel.

Do maior fornecedor de dispositivos de notificação de incêndio do mundo, veja o restante da nossa linha de sistema de incêndio endereçável