Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio
CF2000 - Painel do sistema de alarmes de incêndio endereçável de nível básico
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CF2000 - Painel do sistema de alarmes de incêndio endereçável de nível básico

O painel de detecção de incêndio CF2000 é um painel de controle endereçável de nível básico que pode ser configurado para operação de 1 ou 2 loops. Ele é a solução ideal para edifícios que necessitam de um sistema de incêndio endereçável simples de usar com um único painel não ligado em rede.

Sua capacidade de suporte à programação de causas e efeitos da Eaton e uma ampla gama de funções controláveis pelo usuário tornam o painel adequado para uma variedade de projetos, desde pequenos armazéns até pequenos e médios empreendimentos de escritórios, bem como muitas aplicações industriais pequenas.

Como em todos os painéis endereçáveis da Eaton, o CF2000 usa endereçamento flexível com "tolerância a derivações" para minimizar o tempo de instalação e eliminar a possibilidade de erros frequentemente associados a muitas formas de endereçamento manual. O painel de incêndio também tem uma tela LCD que fornece uma interface de usuário final simples, porém abrangente, controlada por menus.

Simples
Painel simples, fácil de usar e não ligado a rede
Fácil de usar
Tela em LCD abrangente, controlada por menu
Inclusivo
Capacidade de seleção em vários idiomas

Pequeno, mas poderoso - um sistema endereçável que impressiona a qualquer um

  • Ideal para projetos de sistema de incêndio menores, o CF2000 confere maior rapidez à instalação e facilidade no gerenciamento do painel, já que requer apenas um painel. Para projetos de sistemas de incêndio maiores, um painel CF3000 em rede pode ser mais adequado.
  • As limitações dos sistemas convencionais podem ser superadas com um sistema endereçável: Os detectores de incêndio ou acionadores de emergência são codificados eletronicamente com uma identificação exclusiva (ou seja, "endereço"), que é programada no dispositivo durante a instalação, o que facilita a identificação do dispositivo em caso de ativação.
  • Com a programação de "causas e efeitos",   o sistema pode ser programado exatamente como você deseja, reduzindo cenários de "alarmes falsos" se, por exemplo, dispositivos simples forem ativados em uma área específica. 
Example layout of a CF2000 addressable fire alarm system in a small building

A escolha ideal para sistemas de incêndio endereçáveis com "um único painel"

O CF2000 fornece todos os recursos sofisticados exigidos de um sistema de incêndio endereçável analógico de ponta, juntamente com a simplicidade de operação e a praticidade de instalação exigidas pelos instaladores e usuários do edifício. O painel pode ser embutido ou montado sobre a superfície e, a caixa de instalação de metal, com seu tamanho espaçoso, oferece amplos recursos para entradas de cabo traseiras ou superiores. Isso o torna a escolha ideal para sistemas endereçáveis compostos por um único painel.

Prioridade à facilidade de instalação

A facilidade de instalação foi o princípio que serviu de base para o desenvolvimento do CF2000. Sua conectividade simples de 1 ou 2 loops sem rede, a programação de causas e efeitos, os furos de montagem perfurados de fábrica, o amplo espaço externo para cabos e a simplicidade e abrangência do sistema de menus criam uma experiência sem nenhum tipo de contratempo ou complicação.

Do maior fornecedor de dispositivos de notificação de incêndio do mundo, veja o restante da nossa linha de sistema de incêndio endereçável