Baixar documento () de 20
Sistemas de detecção de incêndio

CF3000PRG - Painel repetidor do sistema de incêndio endereçável de nível de entrada

O CF3000PRG da Eaton é um painel repetidor endereçável e passivo econômico que pode ser programado por meio de sua tela informativa para ser totalmente passivo (somente exibição) ou semipassivo (controle de sistema restrito). 

Quando conectado em loop, o painel repetidor exibirá o texto de informações do sistema do painel de controle conectado e fornecerá uma indicação de incêndio, com o número do painel, de qualquer painel de controle de rede conectado que tenha ativação de incêndio. O painel repetidor CF3000PRG requer apenas programação com informações de texto local.

Modos
Três modos de operação diferentes
Espera
Duração de 24 horas
Design flexível
Montagem em superfície ou semirretraída

Painel repetidor de nível de entrada para instalações econômicas

Os painéis do repetidor desempenham um papel importante em áreas públicas, como saguões e bares do hotel, onde podem ser danificados ou falhar, e em situações em que o painel principal não pode ser posicionado perto da entrada principal.

O CF3000PRG oferece indicação passiva dos eventos através de seus 6 LEDs de supervisão, incluindo ligar, alarme, falha, supervisão, teste em andamento e rolar. Ele também oferece funcionalidade semipassiva com a capacidade de silenciar, evacuar e redefinir para a rede ou painel host.

Eaton's CF3000PRG addressable repeater panel mounted on a wall near an entrance to a building

Menos tempo de fiação e configuração, mais tempo fazendo outros trabalhos

Versões conectadas em loop e rede estão disponíveis para este painel de repetidor, e um máximo de 20 repetidores podem ser conectados a um loop. Uma bateria integral e fonte de alimentação são fornecidas com o CF3000PRG e não requer programação (apenas versão de rede) e é facilmente configurada sem um laptop, reduzindo os custos de fiação e instalação. Permita que os instaladores concluam os trabalhos rapidamente e passem para o próximo, maximizando o tempo e a rotatividade.

Proteção sem o incômodo de uma chave física

O painel econômico compacto tem um código de acesso numérico, o que significa que não há perda de chaves que possam impedir o acesso urgente. O modo engenheiro pode ativar a alteração da senha, se necessário, e dá acesso ao menu de download de texto. Quando conectado a uma rede, todo o texto é transmitido via rede e as alterações em outros painéis de rede são atualizadas automaticamente.

Veja a gama completa de painéis endereçáveis de controle e repetidor de alarme de incêndio da Eaton

Especificações

CÓDIGOS DE PRODUTO

Painel repetidor conectado em loop
CF3000PRG
Painel repetidor de rede conectado
CF3000PRGNC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Padrões: EN54 Parte 4
Tensão de entrada de rede: 230 Vac +10%/-15%
Tensão de operação: 24 Vdc
Indicadores de status: Ligar, Incêndio, Falha, Teste, Desativar e Rolar
Controles do sistema: Silenciar alarmes, Evacuar e apenas redefinir
Portas de entrada: RS232 (para conexão do programador)
Bateria: 2 x 12 V - 3,2 Ah
Duração da espera: 24 horas
Temperatura de operação: -5 °C  a +40 °C
Umidade (sem condensação): 0 a 75% de umidade relativa
Construção: PC/ABS
Cor: Grafite
Dimensões (AxLxP): 270 mm x 375 mm x 92 mm
Peso: 3,6 kg
Proteção de entrada: IP30
Adequado para uso com: Sistemas de incêndio endereçáveis da Eaton
Links para download
X
Download Close