Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio
Acionadores manuais homologados pela UL para sistemas de incêndio endereçáveis
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Acionadores manuais homologados pela UL para sistemas de incêndio endereçáveis

O acionador manual homologado pela UL para sistemas de incêndio endereçáveis é fabricado em metal fundido de alta qualidade para desempenho de longa duração e pode ser montado em uma única caixa de instalação em grupo. Disponível em configurações de ação simples ou dupla, pode ser usado em ambientes internos ou externos com contatos SPST e conexões de terminais. 

Um módulo de iniciação de entrada endereçável de resposta rápida homologado pela UL também está disponível como parte da faixa.

Todos os modelos são pintados em vermelho com letras brancas em relevo e um mecanismo de travamento para evitar redefinição não autorizada, fornecendo uma unidade geral fácil e identificável, adequada para construções comerciais e industriais.

Robusto
Caixa de metal fundido & cadeado para restringir o acesso
Plug-and-play
Não requer endereçamento físico com unidade de inicialização
Versátil
Opções à prova de intempéries, de ação única e dupla

Basta instalar e deixar - Um acionador manual projetado para a tarefa em questão

Adaptável às suas necessidades com opções de montagem em superfície ou embutida, o acionador manual endereçável homologado pela UL pode atender aos desafios do ambiente com seu exterior de metal robusto. Com contatos SPST resistentes à corrosão, é resistente tanto no interior quanto no exterior.

Ação dupla ou única - quaisquer que sejam suas exigências ambientais

O acionador manual homologado pela UL é mais do que apenas seu exterior de metal robusto. Ele também está disponível como ação única ou dupla, o que significa que você pode instalar o modelo de ação única para ativação rápida de alarme, ou ação dupla para um nível adicional de segurança quando se trata de alerta em caso de emergência.

Sistemas de alarme de incêndio da Eaton homologados pela UL, diferenciando projetos dos demais

Desde o lançamento da linha de produtos de detecção e alarme de incêndio homologados pela UL da Eaton, vários projetos de prestígio em todo o mundo foram fornecidos com produtos, incluindo os projetos do Hyatt Resort and Spa, Shangri-La at the Fort e Times Square no Sudeste Asiático e vários projetos importantes no Oriente Médio, inclusive dentro do distrito financeiro de Riyadh.