Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Linha de detectores convencionais ópticos, fototérmicos & de calor UL

A linha de detectores convencionais UL foi desenvolvida especificamente para operar com a linha de sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis certificados pela UL da Eaton. Usando a tecnologia convencional de dois fios, uma micro interface certificada pela UL é necessária para permitir que até 20 detectores convencionais sejam adicionados aos painéis de alarme de incêndio endereçáveis.

A linha conta com várias tecnologias de detecção para atender aos desafios de uma aplicação variada, incluindo ótica, fototérmica e fixa ou taxa de aumento de calor.

Todos usam um design de câmara consistente, oferecendo uma solução sutil e atraente em um local ou projeto. Cada base de detector é equipada com um grampo de fixação para oferecer segurança adicional em áreas públicas, como escolas.

Simplicidade
Instalação rápida com indicação positiva de "travamento"
Em todas as direções
LED de visibilidade de 360º usando tecnologia de tubo de luz
Discreto
Esteticamente agradável & discreto para se adequar a qualquer decoração

Da queima limpa à latente; a Eaton tem um detector para se adequar à sua aplicação

Qual tecnologia usar e quando
  • Óptica: na maioria dos edifícios comerciais devido à velocidade à qual responde rapidamente a incêndios em chamas ou latentes.
  • Fototérmica: edifícios comerciais com maior probabilidade de alarmes falsos, como acomodação de estudantes ou empreendimentos de uso misto.
  • Calor fixo ou taxa de aumento de calor: locais onde as condições ambientais podem causar alarmes falsos regulares devido a altos níveis de poeira, gases, vapores ou fumaça, como edifícios industriais ou comerciais
Eaton Optical Smoke Detector

Sensor óptico

O detector óptico é adequado para a maioria das aplicações em construções comerciais, dando a resposta mais rápida a incêndios de queima lenta ou latente. 
Eaton Photo-Thermal Detector

Sensor fototérmico

Com rápida resposta a incêndios rápidos e limpos, o aprimoramento térmico do detector fototérmico permite um limite de alarme mais alto, o que proporciona maior rejeição de alarmes falsos.
Eaton Multi-Mode Heat Detector

Calor fixo (135 °F e 194 °F, ou 55,2 °C e 90 °C)

Devido à objetividade das duas opções de calor, o detector de calor fixo alerta quando um limite acima de 135 °F e 194 °F (55,2 °C e 90 °C) foi atingido.

Sensor de taxa de aumento de calor

O detector de taxa de elevação alerta para aumentos rápidos de temperatura com um limite máximo de 135 °F e 194 °F (55,2 °C e 90 °C). 

Uma seleção de detectores para aplicações de amplo alcance

A linha UL de detectores convencionais foi projetada para oferecer opções, mas o mais importante é garantir que nenhum ambiente seja deixado de fora quando se trata de detecção e segurança contra incêndios. Seja para um edifício comercial ou para um ambiente industrial, a linha oferece cobertura.

Uma base de detector projetada para flexibilidade, simplicidade e rapidez na instalação

A base padrão convencional UL é a base de montagem comum usada com detectores UL convencionais da Eaton e é projetada para operar com interfaces de painel de controle endereçável UL da Eaton. Seu grampo de fixação pode ser substituído por um dispositivo de travamento (fornecido) para impedir o acesso não autorizado. Isso o torna ideal para instalação em espaços públicos, como em escolas, hotéis, escritórios e restaurantes.

Interfaces que ajudam a criar o sistema de incêndio de que você precisa

Uma ampla gama de interfaces está disponível para suportar a gama de painéis de controle de sistema de alerta de incêndio listados pela UL da Eaton, fornecendo soluções para a maioria dos requisitos de projeto. Isso inclui interfaces para auxiliar facilmente na extensão e renovação do sistema e aquelas que podem ser incorporadas em equipamentos externos, como geradores e AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). A linha inclui a unidade de monitoramento de área e oficina, ambas compatíveis com a base convencional da UL, permitindo a integração total de detectores de incêndio convencionais com sistemas de incêndio endereçáveis da Eaton.

Sistemas de alarme de incêndio da Eaton homologados pela UL, diferenciando projetos dos demais

Desde o lançamento da linha de produtos de detecção e alarme de incêndio homologados pela UL da Eaton, vários projetos de prestígio em todo o mundo foram fornecidos com produtos, incluindo os projetos do Hyatt Resort and Spa, Shangri-La at the Fort e Times Square no Sudeste Asiático e vários projetos importantes no Oriente Médio, inclusive dentro do distrito financeiro de Riyadh.