Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio
Unidade de monitoramento de lojas em dispositivo UL para sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Unidade de monitoramento de lojas em dispositivo UL para sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis

Uma ampla gama de interfaces está disponível, capaz de suportar a linha Eaton de painéis de controle de sistema de incêndio endereçáveis listados pela UL e fornecendo soluções para a maioria dos requisitos de projeto. A unidade de monitoramento de loja ULCSUM355 foi projetada para permitir que pequenas unidades com detecção de incêndio convencional sejam totalmente integradas a um sistema de incêndio endereçável principal análogo.

A unidade de monitoramento de loja é ideal para aplicações que envolvem, por exemplo, conexão de unidades de loja separadas a um sistema principal de shopping center.  Ela fornece uma zona de detecção com até 20 bases/detectores convencionais UL da Eaton, com suporte a uma zona de acionadores manuais e 2 circuitos de sirenes convencionais.

Uma fonte de alimentação externa é necessária para acionar os dois circuitos de sirene convencionais. Essa fonte de alimentação deve ser listada em UL1481, regulada para incêndio e limitada por corrente. 

Poderoso
Suporta uma zona de detecção de até 20 detectores/bases
Integração total
Conecta pequenas unidades convencionais ao sistema de incêndio endereçável principal
Adaptação
Sistema fácil de expandir usando fiação existente

Oferecendo a flexibilidade exigida pelos shopping centers

Os shopping centers e suas unidades de varejo individuais evoluem ao longo de muitos anos, à medida que as empresas entram e saem.

Para sistemas de alarmes de incêndio, isso pode representar um desafio significativo à medida que o uso do espaço muda, exigindo que o sistema também mude para atender às novas demandas.

As interfaces permitem que diversas instalações sejam simplificadas, sem o uso de equipamentos especializados ou personalizados, simplificando a expansão dos sistemas de alarmes de incêndio com a fiação existente.

A unidade de monitoramento da oficina permite que os proprietários de edifícios maximizem a funcionalidade e a flexibilidade das unidades de varejo com a capacidade de conectar unidades individuais a um sistema central maior. O dispositivo inteligente pode conectar um número ilimitado de acionadores manuais, bem como até 20 detectores. Os acionadores manuais também podem ser conectados com detectores na zona do detector, se você preferir.

Shopping centre and single retail unit

Adapte seu sistema de incêndio para atender às necessidades do projeto

Uma ampla gama de interfaces está disponível para suportar a gama de painéis de controle de sistema de incêndio homologada pela UL da Eaton, fornecendo soluções para a maioria dos requisitos de projeto. Isso inclui interfaces para extensão e renovação do sistema, e aquelas para incorporar em equipamentos externos, como geradores e AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). A série ajudará você a adaptar seu sistema de incêndio às suas necessidades exatas.

A flexibilidade não é limitada à loja

O monitor da loja pode ser usado em outras aplicações, além dos shopping centers. A unidade é ideal para edifícios ou instalações grandes com subunidades.

Projetado para facilitar o processo de expansão do seu sistema endereçável, o monitor é flexível o suficiente para ser usado em aeroportos, conjuntos de escritórios e até mesmo estádios esportivos.

Integração simples de dispositivos convencionais em um sistema de incêndio endereçável

Oferecendo 2 circuitos de sirene convencionais, a unidade aceita uma zona de detectores convencionais da Eaton e uma zona de pontos de acionadores de emergência. Os 2 circuitos de sirene permitem que pequenas unidades convencionais de detecção de incêndio sejam integradas a um sistema de incêndio endereçável principal.

Veja os outros acessórios de sistema de alarme de incêndio UL da Eaton, projetado para permitir que você personalize o sistema para o seu local