Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio
Unidade de monitoramento de zona UL para sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Unidade de monitoramento de zona UL para sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis

A unidade de monitoramento de zona UL permite a conexão de uma zona de detectores convencionais UL da Eaton e acionadores manuais (se necessário) ao sistema endereçável da Eaton. 

Instalado em uma caixa com classificação nominal IP65, a unidade de monitoramento de zona fornece um meio econômico de utilizar a fiação de uma zona convencional pré-existente.

Ela permite que um projetista de sistema forneça detecção de incêndio em uma área pré-existente sem afetar a estética do edifício. Ideal para renovar edifícios comerciais e residenciais mais antigos com sistemas mais novos.

Econômico
Expansão de sistema fácil, usando fiação existente
Eficiente
Capaz de monitorar detectores convencionais & acionadores manuais compatíveis
Estilo por projeto
Fornece detecção de incêndio sem afetar a estética do edifício

Adapte seu sistema de incêndio para atender às necessidades do projeto

Uma ampla gama de interfaces está disponível para suportar a gama de painéis de controle de sistema de incêndio homologada pela UL da Eaton, fornecendo soluções para a maioria dos requisitos de projeto. Isso inclui interfaces para extensão e renovação do sistema, e aquelas para incorporar em equipamentos externos, como geradores e AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). A série ajudará você a adaptar seu sistema de incêndio às suas necessidades exatas.

Testando os limites sem número máximo de acionadores manuais por zona

Esta interface foi projetada para facilitar o processo de expansão de um sistema de até 20 detectores convencionais UL da Eaton usando a fiação existente, economizando tempo e reduzindo os custos de instalação. Nenhum endereçamento rígido é necessário, o que torna a instalação ainda mais simples. A unidade monitora as entradas quanto a circuito aberto, curto-circuito e problemas de aterramento, permitindo um número ilimitado de acionadores manuais convencionais por zona.

Conecte dispositivos convencionais a sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis da forma mais fácil

O uso de uma interface simples pode remover qualquer preocupação sobre a integração de um sistema de incêndio existente a um novo, mesmo quando um deles é convencional e o outro endereçável. A unidade de monitoramento de zona conectará detectores e acionadores manuais existentes ao seu novo sistema endereçável usando a fiação existente. Não há nada mais rápido e simples do que isso.

As unidades de monitoramento de zonas da Eaton são compatíveis com nossa linha UL de detectores convencionais e acionadores manuais