Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ULCF3000 - Painel do sistema de alarmes de incêndio endereçável UL

O ULCF3000 da Eaton é um painel de controle de sistema de alarmes de incêndio listado pela UL de alta especificação, analógico, montado em parede ou rack, disponível em configurações de 2 ou 4 loops. Ele combina funcionalidades sofisticadas com operação simples e um design esteticamente agradável.

Oferecendo suporte à programação complexa de causa e efeito e uma ampla gama de funções controláveis pelo usuário, o sistema é ideal para uma grande variedade de projetos, de aplicações industriais a grandes desenvolvimentos comerciais em vários locais. 

Utilizando o endereçamento flexível para minimizar a instalação e remover o potencial de erro associado ao endereçamento manual, cada um dos dispositivos e componentes da Eaton foi projetado especificamente para funcionar com o painel ULCF3000. Isso significa que todos os detectores, interfaces e acessórios são totalmente compatíveis entre si e que a gama completa de funcionalidades do sistema tem suporte em cada dispositivo.

Histórico de eventos
Armazenado com carimbo de data e hora
Sistema
Impressora integral opcional
Loops
2 ou 4 loops SLC de Classe A, Estilo 7

Menos tempo solucionando problemas e programando, mais tempo ganhando outros contratos

O ULCF3000 da Eaton foi projetado para fácil operação, apresentando uma interface de usuário grande e versátil com tela sensível ao toque e uma interface gráfica de usuário orientada por menu. O painel de controle minimiza o tempo de programação e solução de problemas utilizando uma variedade de recursos, como configuração automática, teste de deslocamento e menu de detalhes do sistema.

Flexível tanto no design quanto no comissionamento

Compatível com funções de aprendizagem automática, bem como uma gama abrangente de módulos e dispositivos de endereçamento suaves, o ULCF3000 oferece um design flexível, com tempo de comissionamento reduzido. O painel apresenta 4 saídas de circuito de aparelho de notificação (NACs) e relés dedicados de alarme e problemas, incluindo problemas AC.

Até 800 dispositivos por painel, todos projetados especificamente para trabalhar em conjunto

Cada um dos componentes do sistema foi projetado especificamente para operar como parte de um sistema listado pela UL ULCF3000, garantindo que o painel, detectores, interfaces e os acessórios sejam totalmente compatíveis entre si e que a gama completa de funcionalidade do sistema tenha suporte em cada dispositivo. O painel de controle tem uma capacidade de rede completa de até 126 painéis e até 200 endereços por loop.

Conheça nossa linha de produtos endereçáveis UL