Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis Classe CC da série Bussmann

Bussmann's Class CC fuses set the standard in Class CC fuse performance in the industry. Recognized for their superior performance, Bussmann has the right product for your circuit and equipment protection needs. These branch circuit rated, 600v, 200,000a IR fuses offer exceptional protection in the smallest package of any UL class of fuses. Choose from the ultimate protection provided by our Low Peak LP-CC fuses, the time delay of our FNQ-R's for your control transformer and similar control applications or the fast acting protection of our KTK-R Limitron fuses for specialized circuits such as lighting protection

Principais recursos

  • O tempo de retardo acoplado com resposta do limitador de corrente da Classe CC fornece dimensionamento preciso em circuitos pequenos de resposta do limitador de corrente motor e relé, e máxima proteção de corrente nominal de curto-circuito de componentes
  • A capacidade de interrupção nominal de 200 kA fornece altas taxas para locais de circuito de controle
  • O recurso de rejeição da classe CC, com bloco de fusíveis apropriado, evita a inserção de fusíveis suplementares de valor nominal inferior
  • A consolidação do inventário de fusíveis suplementares de 13⁄32 x 1 1⁄2 polegada reduz o investimento em SKU e minimiza o potencial de aplicação incorreta de fusíveis
  • A proporção de coordenação seletiva de 2:1 (dentro da família de fusíveis Low-Peak) evita que desligamentos elétricos se estendam além do circuito com falha

Benefícios dos fusíveis da Classe CC

O recurso de rejeição da Classe CC, com montagem apropriada, evita a inserção de fusíveis suplementares de classificação inferior

Programa de atualização Low-Peak

Fuseologia

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.