Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis Classe H da série Bussmann

Fusíveis não limitadores de corrente, renováveis de 250 V (REN) e 600 V (RES) Classe H e elos fusíveis (250 V LKN e 600 V LKS) para uso em sistemas elétricos onde a corrente de fuga disponível é inferior a 10.000 A e interrupções frequentes ditam a economia desses fusíveis do tipo renovável.

Principais recursos

  • Renováveis
  • Substituíveis
  • Classe H certificada pela UL
  • Valor nominal de 10 kA

Benefícios dos fusíveis da Classe H

Proteção básica e de baixo custo na qual os curtos-circuitos são relativamente baixos.

Fuseologia da série Bussmann

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.

    Como comprar da Eaton
    Entre em contato conosco

    Find a Bussmann series product distributor near you.

    Suporte técnico
    Suporte técnico gratuíto.
    Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
    Ligue para (15) 3481 9250.